Publier vos produits
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27802892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Traduit par Google,
    Tara. Garniture de douchette avec rosaces individuelles
    Spécification
    • Tara. Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 1/2" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-1/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35080970-900010 Rough-in adapter 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.27802892FF0010
    • Famille de produitsTara.
    • Groupe de produitsShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution