Publier vos produits
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Traduit par Google,
    Meta Mitigeur lavabo monocommande avec vidage 125 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

      • 125 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 133 mm
      • height up to aerator 52 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33501660
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord