Publier vos produits
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Traduit par Google,
Dornbracht Mitigeur monocommande à encastrer
Spécification
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Spécifications techniques
  • Réference unique.35020970
  • Famille de produitsGeneric
  • Groupe de produitsConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.66
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011327
  • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord