Publier vos produits
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    Traduit par Google,

    36707811 CYO Mitigeur lavabo mural 160 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Spécifications techniques
      • Réference unique.36707811
      • Famille de produitsCYO
      • Groupe de produitsCYO
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-03-14
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)1.87
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCSoupape
      • Code ETIMEC011327
      • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets