Publier vos produits
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing

    Traduit par Google,
    JUST RAIN Douche pluie avec fixation au plafond
    Spécification
    • JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing

      • 15-3/4" x 12-5/8" Rain showerhead
      • 1/2" connection
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight: 16 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.
      Available in polished stainless stell, matte stainless stell
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41507979FF0010
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Rain showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures