Publier vos produits
Mini-Bank® Humidifiers
DriSteem

Mini-Bank® Humidifiers

Traduit par Google,

Les humidificateurs mini-bank sont conçus pour accueillir de petits conduits et de courtes distances non mouillantes. Ils sont assemblés en usine.

Spécification
    • Pre-assembled for small ducts
    • Steam pressures: 2–15 psi (14–103 kPa)
    • Capacity: 1.6–84 lbs/hr (0.7–38 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6"–48" (152 mm–1219 mm); height: 6"–24" (152 mm–610 mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.mini-bank-humidifiers
  • Famille de produitsSteam Dispersion
  • Groupe de produitsPressurized Steam Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment