Publier vos produits
Rapid-Sorb® Dispersion Tube System
DriSteem

Rapid-Sorb® Dispersion Tube System

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,

Les systèmes de tubes de dispersion Rapid-sorb sont conçus pour les applications où plusieurs tubes sont nécessaires pour s'adapter à la charge et/ou lorsque la distance non mouillante disponible est limitée. Les systèmes de tubes de dispersion Rapid-sorb dispersent la vapeur générée par les générateurs de vapeur non pressurisés tels que l'humidificateur GTS® de DriSteem, l'humidificateur STS®, l'humidificateur Vaporstream®, l'humidificateur Vapormist® et les humidificateurs de la série XT.

Spécification
    • Single header with multiple tubes, non-wetting distance
    • Non-pressurized steam dispersion
    • Short non-wetting distance, compared to a single dispersion tube
    • Models available in sizes from 10"×10" (254 × 254 mm) and up
    • For horizontal or vertical airflows with header inside or outside duct
    • Available with High-Efficiency Dispersion Tubes
    • Capacity: Up to 2100 lbs/hr (955 kg/h)
Spécifications techniques
  • Réference unique.rapid-sorb-dispersion-tube-system
  • Famille de produitsSteam Dispersion
  • Groupe de produitsNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_55_40
  • Description de l'Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie