Publier vos produits
STS® Humidifier
STS® Humidifier
STS® Humidifier
STS® Humidifier
    DriSteem

    STS® Humidifier

    Traduit par Google,

    L'humidificateur STS® (vapeur à vapeur) de DriSteem crée une vapeur d'humidification sans produits chimiques en utilisant la vapeur de la chaudière comme source d'énergie. La vapeur de la chaudière dans l'échangeur de chaleur vaporise l'eau de remplissage propre en vapeur d'humidification. Aucune vapeur ou aucun produit chimique de la chaudière ne pénètre dans l'espace humidifié, mais ils retournent à la chaudière.

    Spécification
      • Chemical-free steam
      • Capacity: 20–1,600 lbs/hr (9.1–726 kg/h); link up to 16 units for capacity up to 25,600 lbs/hr (11,612 kg/h)
      • Control: to ±1% RH; Vapor-logic control
      • Applications: The STS humidifier can be used anywhere chemical-free humidification is desired while taking advantage of  economical on-site boiler steam. The STS humidifier is commonly used in hospitals and schools where air must be of the highest quality.
      • Options: Indoor and outdoor climate-controlled enclosures, Wall, trapeze or H-leg mount, Modbus or with optional BACnet or LonTalk protocols, seismic certification
    Spécifications techniques
    • Réference unique.steam-exchange-humidifier
    • Famille de produitsSteam Generation
    • Groupe de produitsSteam Exchange Humidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment