Publier vos produits
Chaque aérateur à commande électronique
DUCO

Chaque aérateur à commande électronique

Chaque aérateur à commande électronique possède une ou plusieurs unités de commande. Cette unité « traduit » les signaux des capteurs ou des clapets de réglage pour l'ouverture et la fermeture de l'aérateur. Selon le type d'aérateur, une unité de commande est fournie en version à monter séparément ou en version prémontée dans une pièce interne réalisée sur mesure. L'unité de commande est située à droite de l'aérateur vu de l'extérieur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.control-unit
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsAutomatic Air Vents
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)67
  • Largeur (mm)118
  • Profondeur (mm)208
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015620
  • Nom ETIMSpare parts for fittings
  • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • Numéro OmniClass23-17 13 11 15
  • Titre OmniClassWindow Vents