Publier vos produits
DucoFlex Conduits flexibles ronds D63 (50m)
DUCO

DucoFlex Conduits flexibles ronds D63 (50m)

Les conduits d'air antistatiques et antibactériens DucoFlex sont rapides à installer grâce à la forme ronde et flexible. D la plus élevée, la résistance à l'air la plus faible et un confort acoustique maximal grâce aux VMC les plus silencieux d'Europe ! Ces éléments permettent d’obtenir un système de ventilation économe en énergie et silencieux. Saviez-vous que ce système complet de conduits d'air pour systèmes C et D est très simple à installer ? Et ce, grâce au principe pratique « Click & Go » et un minimum d'accessoires. Duco : un guichet unique avec un service après-vente total!

Spécification
  • • Très flexible / solide

    • Rayon de courbure: minimal 0,15m

    • Diamètre exterieur: 64mm

    • Diamètre interieur: 54mm

    • Température d'application: -25°C à 60°C

    • Température de traitement: min. -5°C

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-rond-d63
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVarious Control Components
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)920
  • Profondeur (mm)920
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015550
  • Nom ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Code Uniclass 2015En_65_40
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation entities