Publier vos produits
DucoFlex Adaptateur coudé pour bouche modèle court ovale D125
DUCO

DucoFlex Adaptateur coudé pour bouche modèle court ovale D125

L'adapteur coudé DUCO modèle court est un élément multifonctionnel. Cela permet de connecter un adaptateur 3x 63, 2x 75 ou 2x 90. Le raccordement court convient à tout type de sol. Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.

Spécification
    • Compatible avec l'adaptateur DucoFlex 3x63, 2x75 ou 2x90

    • Compatible avec le conduit ovale DucoFlex (en cas d'utilisation d'un manchon d'accouplement)

    • Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go»

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)127
  • Largeur (mm)158
  • Profondeur (mm)162
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.19
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015240
  • Nom ETIMAir inlet/extraction units