Publier vos produits
DucoVent Premium
DUCO

DucoVent Premium

DucoVent Premium est par excellence la plus belle bouche du marché pouvant être utilisée aussi bien pour l'entrée d'air comme pour l'extraction. Une intégration "sans garniture" dans la plâtrerie rend la bouche pratiquement invisible. Le design
bien pensé assure une pulsion d'air diffuse par effet Coanda et garantit ainsi un confort optimal. Esthétique et qualité en un seul produit ! Une combinaison parfaite avec les solutions de ventilation de haute qualité de DUCO !
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducovent-premium
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)74
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.28
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011497
  • Nom ETIMVentilation valve