Publier vos produits
ACRI-WALL® - Interior Paint
ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL® - Interior Paint

    Traduit par Google,

    ACRI-WALL | Peinture intérieure

    ACRI-WALL est une gamme de peintures d'intérieur professionnelles, sans COV et à faible odeur, idéale pour les projets de construction résidentielle, commerciale et d'immeubles collectifs. Sa formule, à base d'un mélange optimal de résines et de pigments, offre une brillance uniforme, une excellente facilité de retouche et une grande durabilité. Grâce à son excellente résistance au blocage, elle empêche les surfaces peintes de coller entre elles et de s'écailler.

    Pourquoi les peintures ACRI-WALL surpassent la concurrence

    • Sans COV, faible odeur
    • Très bonne retouche
    • Très bonne résistance au blocage

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • cloisons sèches
    • Maçonnerie
    • Bois
    • Métal

    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acri-wall-interior-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord