Publier vos produits
DuPont Corian® Kitchen Sink, Efficiency - 872
DuPont

DuPont Corian® Kitchen Sink, Efficiency - 872

Traduit par Google,
La beauté, la performance, l'élégance et la polyvalence de Corian® sont à votre disposition, ainsi que des projets petits et grands, dans des éviers pour tous les espaces. L'esthétique audacieuse et sophistiquée des éviers Corian® peut aider vos conceptions à prendre forme. Corian® offre une gamme d'avantages mis en évidence par une fonctionnalité inégalée pour les intérieurs modernes. Plus de 30 options d'évier sont disponibles et peuvent être intégrées de manière transparente dans n'importe quel comptoir Corian®. Apportez plus d'innovation, de style et d'élégance aux cuisines, salles de bains, bars humides et autres intérieurs résidentiels Hôpitaux et cabinets dentaires Laboratoires et résidences pour personnes âgées Espaces d'hôtel, de villégiature et de restaurant Faites le bon choix et sélectionnez les éviers Corian® pour des applications à la maison et dans un cadre professionnel aujourd'hui. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Color: Bisque, Bone, Cameo White, Designer White, Glacier White, Vanilla Country: United States Depth: 22-3/8" Drain Hole Diameter: 3-1/2" Height: 8-1/2" Industry Standards: NSF/ANSI 51, ANSI Z124.3, ANSI Z124.6, HUD/FHA Use of Materials Bulletin No. 73a Manufacturer Product Line: Efficiency Material: Corian® Region: North America Sink Configuration: Double Bowl Sink Type: Kitchen Sink Width: 33-3/8"
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kitchen_Sink_Efficiency_872
  • Famille de produitsFlow Equipment
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal de flux
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504

Disponibilité de la région

Amérique du Nord