Publier vos produits
DuraSquare Lavabo Blanc brillant 1200 mm - 235312
DuraSquare Lavabo Blanc brillant 1200 mm - 235312
DuraSquare Lavabo Blanc brillant 1200 mm - 235312
DuraSquare Lavabo Blanc brillant 1200 mm - 235312
    DURAVIT AG

    DuraSquare Lavabo Blanc brillant 1200 mm - 235312

    • 1 cuve
    • 2 espaces de toilette pour une utilisation simultanée
    • Avec enjoliveur de bonde en céramique dans la couleur de la cuve : la cuve et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Avec plage de robinetterie
    • Bonde non refermable avec cache en céramique de la même couleur que la cuve incluse : le cuve et la bonde fusionnent optiquement en une unité parfaite
    • Bonde sans fonction de rétention, permet toujours à l'eau de s'écouler
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous rectifié, donc adapté à l'installation sur des plans de toilette ou des meubles sous lavabo avec plan de toilette
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Installation à poser
    • Matériau innovant DuraCeram® : permet d'obtenir des formes raffinées aux parois extrêmement fines - hygiénique, facile d'entretien et en même temps extrêmement robuste, résistant à l'abrasion et aux rayures
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 – 2353120041
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0 – 2353120070
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Version rectifiée – 2353120071
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Version rectifiée – 2353120079
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235312-washbasin-duraceram-rectangular
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)28.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques