Publier vos produits
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl 033452

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Comprend un clip de trop-plein chromé
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0334520000
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 03345200001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bacino-washbowl-033452
    • Famille de produitsBacino
    • Groupe de produitsbathroom sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)11.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie