Publier vos produits
Circle Mitigeur monocommande de lavabo - CE1070004
Circle Mitigeur monocommande de lavabo - CE1070004
Circle Mitigeur monocommande de lavabo - CE1070004
Circle Mitigeur monocommande de lavabo - CE1070004
Circle Mitigeur monocommande de lavabo - CE1070004
Circle Mitigeur monocommande de lavabo - CE1070004
    DURAVIT AG

    Circle Mitigeur monocommande de lavabo - CE1070004

    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • AirPlus : Jet plein et agréablement doux grâce à l'ajout d'air dans le mousseur
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Durable et hygiénique : une cartouche céramique efficace et durable
    • Encastré - Dispositif dissimulé dans le mur, parties visibles réduites à l'essentiel
    • Grande longueur de bec (200 mm) pour plus de confort lors de la toilette
    • Pollution sonore minimale : pas de bruit gênant provenant de la robinetterie dans les pièces adjacentes (Classe acoustique I, max. 20 dB)
    • Sans tirette et garniture de vidage. Bonde à commander séparément.
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    • Une poignée
    • Économie d'eau : débit maximal de 5,5 litres par minute (à 3 bars)
    Spécification
    • Duravit Circle Mitigeur monocommande de lavabo, Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 85 mm, Longueur de bec: 200 mm, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Type de jet: Jet normal, Mousseur avec EasyClean, Pièces visibles incl., Débit (3 bars): 5,5 l/min, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier - CE1070004010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.circle-single-lever-basin-mixer-ce1070004
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsSingle lever basin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)167
    • Profondeur (mm)217
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie