Publier vos produits
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
    DURAVIT AG

    094400 D-Neo Tank

    Traduit par Google,
    • Intensité de chasse réglable individuellement
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 3 litres
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left - 0944000005
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left, WonderGliss - 09440000051
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-tank-094400
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsTank
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)180
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilet tanks
    • Code UNSPSC30181515
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures