Publier vos produits
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909
    DURAVIT AG

    Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm - 254909

    Traduit par Google,
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Version compacte : saillie raccourcie comme solution idéale pour les espaces confinés
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Système de montage Durafix breveté : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, Incl. Concealed fixation - 2549090000
      • Duravit Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, Concealed fixation, WonderGliss - 25490900001
      • Duravit Darling New Wall-mounted toilet, 485 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, Concealed fixation, HygieneGlaze - 2549092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Darling-New-Wall-mounted-toilet-485-mm-254909
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsWall-mounted toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)485
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)19.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste