Publier vos produits
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    Traduit par Google,

    • 2 pentes de dossier offrent un coin salon confortable pour deux
    • Comprend un effaceur de saleté pour un nettoyage facile des taches légères
    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • Surface antidérapante pour une assise ferme lors de la douche (classe de résistance au glissement B)
    • Offre suffisamment d'espace pour deux personnes
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durasquare-rectangular-bathtub-700426
    • Famille de produitsDuraSquare
    • Groupe de produitsbathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)485
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Poids net (Kg)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures