Publier vos produits
Duravit Ketho.2 Miroir, Blanc mat, Bandeaux lumineux, Carré, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – K27072000007000
Duravit Ketho.2 Miroir, Blanc mat, Bandeaux lumineux, Carré, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – K27072000007000
Duravit Ketho.2 Miroir, Blanc mat, Bandeaux lumineux, Carré, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – K27072000007000
Duravit Ketho.2 Miroir, Blanc mat, Bandeaux lumineux, Carré, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – K27072000007000
    DURAVIT AG

    Duravit Ketho.2 Miroir, Blanc mat, Bandeaux lumineux, Carré, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – K27072000007000

    • 100% de qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les exigences de qualité les plus élevées
    • Classe d'efficacité énergétique : C
    • Durée de fonctionnement des LED : > 30 000 heures
    • Entièrement pré-assemblé et préréglé
    • Insensible à l'humidité : pas de chants ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Lumière blanche neutre
    • Remarque : source lumineuse non remplaçable
    • Température couleur maximale : 3 500 K
    • Température couleur minimale : 3 500 K
    • Un éclairage LED durable et économe en énergie
    • Variateur d'éclairage intégré : l'éclairage peut être réglé à tout moment pour une ambiance lumineuse agréable
    Spécification
    • Duravit Ketho.2 Miroir, Blanc mat, Version: Better, Source lumineuse: LED Bandeaux lumineux Latéral, 18 W, Commande éclairage: Capteur sensitif En bas, A droite, 3500 K, Variateur d'éclairage LED: Intégré, Durée de vie source lumineuse: > 30000 h, Source lumineuse remplaçable: Non, Classe d'efficacité énergétique C - K27072000007000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ketho-2-mirror-mirrored-white-matt-k27072
    • Famille de produitsBathroom furniture
    • Groupe de produitsMirror / Mirror cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)33
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror