Publier vos produits
ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909
ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909
ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909
ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909
ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909
ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909
ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet wall mounted Duravit Rimless 252909

    3.9 sur 5 étoiles3.9(21 Avis)
    Traduit par Google,
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Système de montage breveté Durafix : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2529090000
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2529092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-252909
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsToilet wall mounted Duravit Rimless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste