Publier vos produits
Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075
Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075
Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075
Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075
Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075
Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075
Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette Blanc brillant – 2527390075

    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fixation invisible : image harmonieuse, le design n'est perturbé par rien
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,5 litres
    • Installation suspendue
    • Système de fixation Durafix breveté : fixation métallique cachée, particulièrement rapide et facile à installer, et en même temps totalement invisible
    • Une consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) Classe 1
    Spécification
    • Duravit Starck 3 Cuvette suspendue avec douchette, Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Cuvette avec système de douchette, Fond creux, Bride: Rimless, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl. - 2527390075
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-toilet-wall-mounted-with-undershower-system-white-high-gloss-540-mm-252739
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie