Publier vos produits
Duravit Vero Air Vasque à poser 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Version rectifiée – 2352600000
Duravit Vero Air Vasque à poser 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Version rectifiée – 2352600000
Duravit Vero Air Vasque à poser 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Version rectifiée – 2352600000
Duravit Vero Air Vasque à poser 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Version rectifiée – 2352600000
Duravit Vero Air Vasque à poser 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Version rectifiée – 2352600000
Duravit Vero Air Vasque à poser 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Version rectifiée – 2352600000
    DURAVIT AG

    Duravit Vero Air Vasque à poser 600 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Version rectifiée – 2352600000

    • 1 cuve
    • 1 espace de toilette
    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • Avec plage de robinetterie
    • Avec trop-plein
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous rectifié, donc adapté à l'installation sur des plans de toilette ou des meubles sous lavabo avec plan de toilette
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Installation à poser
    • La plage de robinetterie offre une plage de dépose pratique, par exemple pour le savon
    • Paroi arrière émaillée : permet une utilisation en îlot, par exemple pour placer une robinetterie ou un miroir à l'arrière du lavabo ou de la vasque.
    • Posé
    Spécification
    • Duravit Vero Air Vasque à poser, Blanc brillant, Rectangulaire, Nombre espaces de toilette: 1 Au centre, Plage de robinetterie: Oui, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 Au centre, Trop-plein: Oui, Version rectifiée, Arrière émaillé: Oui, 600 mm - 2352600000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vero-air-washbowl-white-high-gloss-600-mm-235260
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin