Publier vos produits
Douches et Accessoires Coude de raccordement Chromé brillant - UV0630010
Douches et Accessoires Coude de raccordement Chromé brillant - UV0630010
Douches et Accessoires Coude de raccordement Chromé brillant - UV0630010
Douches et Accessoires Coude de raccordement Chromé brillant - UV0630010
    DURAVIT AG

    Douches et Accessoires Coude de raccordement Chromé brillant - UV0630010

    • Diamètre du raccordement en eau : DN15
    • Montage mural
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    Spécification
    • Duravit Douches et Accessoires Coude de raccordement, Carré, Chromé, Clapet anti-retour: Individuel, Dans le raccordement de flexible, Forme rosace: Carré, Support pour douchette: Fixe - UV0630010010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wall-outlet-uv0630010
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitswall outlet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)55
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers