Publier vos produits
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
    DURAVIT AG

    219709 Floor-mounted-toilet-for-combination

    3.9 sur 5 étoiles3.9(22 Avis)
    Traduit par Google,
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • Installation au sol
    • Pour réservoir monté sur bol
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 21970900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-floor-mounted-toilet-for-combination-219709
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsToilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste