Publier vos produits
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7050 Mirror

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    • 100 % qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les normes de qualité les plus élevées.
    • Livré complètement assemblé et ajusté
    • Classe énergétique : E
    • Confort hygiénique : l'éclairage sans contact s'allume et s'éteint d'un simple geste de la main via une commande par capteur
    • Insensible à l'humidité : pas de bords ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Fonction variateur intégrée : l'éclairage peut être réglé individuellement à tout moment pour une atmosphère agréable
    • Éclairage LED longue durée et économe en énergie
    • Température lumineuse maximale : 3500 K
    • Température lumineuse minimale : 3500 K
    • Lumière blanche naturelle
    • Remarque : l'illuminant ne peut pas être remplacé

    Spécification
      • Duravit White Tulip Mirror, 450x50x750 mm, White aluminum Matt, Square, Light field, around, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, Defog system, Service life of illuminant: 30000, Rated power: 29 W, 220 - 240 V, IP44, 3500 K - WT705000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-mirror-wt7050
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsMirror / Mirror cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS