Publier vos produits
WT1070 Single-lever-washbasin-mixer
WT1070 Single-lever-washbasin-mixer
WT1070 Single-lever-washbasin-mixer
WT1070 Single-lever-washbasin-mixer
WT1070 Single-lever-washbasin-mixer
WT1070 Single-lever-washbasin-mixer
    DURAVIT AG

    WT1070 Single-lever-washbasin-mixer

    Traduit par Google,
    • Taille de raccordement de l'alimentation en eau : DN15
    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Flexible : l'aérateur avec son jet orientable +/- 10° évite la pulvérisation (aérateur orientable)
    • Pour une installation encastrée - mécanisme installé de manière invisible dans le mur, parties visibles réduites à l'essentiel
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • Économie d'eau : débit de max. 5 litres par minute (à 3 bars)
    • Sans tige de traction et ensemble de vidange. Veuillez commander la valve de chasse séparément.
    Spécification
      • Duravit White Tulip single lever basin mixer, Chrome, 160x63x237 mm, Height: 63 mm, Projection: 225 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Ceramic cartridge, without pop-up waste set, Including trim parts, Flow rate (3 bar): 5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar - WT1070004010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-single-lever-washbasin-mixer-wt1070
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsSink fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)237
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures