Publier vos produits
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
    DURAVIT AG

    Xviu freestanding bathtubs 700444

    Traduit par Google,

    • 2 pentes de dossier offrent un coin salon confortable pour deux
    • Sur pied
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    • L'ensemble de vidange à bouton-poussoir peut être fermé et ouvert d'une simple pression du doigt, ce qui facilite le barrage ou l'évacuation de l'eau
    • Panneau acrylique sans joint, comme issu d'un seul moulage
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1600x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Champagne Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 140 l, Height with panel: 610 mm - 700444000B10000
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1600x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Black Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 140 l, Height with panel: 610 mm - 700444000B20000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.xviu-freestanding-bathtubs-700444
    • Famille de produitsXviu
    • Groupe de produitsbathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Poids net (Kg)63
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures