Publier vos produits
Éclairage EAE - BLOOM IP65 ENCASTRÉ
EAE Group

Éclairage EAE - BLOOM IP65 ENCASTRÉ

BLOOM IP65 offre une solution d'éclairage idéale, conforme aux normes en vigueur dans de nombreux secteurs tels que la production de dispositifs médicaux et d'équipements médicaux, les blocs opératoires et les unités de soins intensifs, où la propreté et l'hygiène sont primordiales. Grâce à son diffuseur opale, il diffuse une lumière homogène et confortable pour les yeux.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en tôle

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK02

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 24 W / 36 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de températures de fonctionnement : -20 °C / +45 °C

    Couleur du boîtier : RAL 9003

    Installation : Encastrée

Spécifications techniques
  • Réference unique.bloom_ip65_recessed
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRecessed Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique