Publier vos produits
Éclairage EAE - LED ENCASTRÉES IP65
EAE Group

Éclairage EAE - LED ENCASTRÉES IP65

Le luminaire encastré IP65 répond aux exigences de protection contre l'humidité et convient à une utilisation extérieure et sous les avant-toits. Grâce à sa source lumineuse profondément encastrée et à son diffuseur opale, il n'éblouit pas.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Diffuseur opale encastré

    Optique : Diffuseur opale

    Indice de protection : IP65

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 20 W

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9016

    Installation : Montage encastré

Spécifications techniques
  • Réference unique.downled_ip65_recessed_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique