Publier vos produits
Éclairage EAE - Luminaires encastrés à LED
EAE Group

Éclairage EAE - Luminaires encastrés à LED

Le luminaire encastré Downled V6 allie un design élégant et compact à des performances élevées. Son corps en aluminium injecté lui confère une grande robustesse, tandis que son diffuseur opale assure une répartition uniforme et agréable de la lumière. Fonctionnant sur une tension de 220-240 V CA, il est disponible en versions 10 W, 20 W et 30 W, avec des températures de couleur de 4 000 K ou 6 500 K et un IRC supérieur à 80, répondant ainsi à divers besoins d'éclairage. Bénéficiant d'une protection IP20 et d'une résistance aux chocs IK02, il est idéal pour une utilisation en intérieur et fonctionne de manière fiable entre -20 °C et +35 °C. Son design encastrable s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

    Optique : Diffuseur opale

    Indice de protection (boîtier) : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK02

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 10 W / 20 W / 30 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 4000 K / 6500 K

    IRC : ≥ 80

    Température ambiante de fonctionnement : -20 °C / +35 °C °C

    Couleurs du boîtier : 9003

    Type de montage : Encastré

Spécifications techniques
  • Réference unique.downled_recessed_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique