Publier vos produits
Éclairage EAE - ENCASTRÉS NETALED
EAE Group

Éclairage EAE - ENCASTRÉS NETALED

NETA se distingue dans les espaces architecturaux par son effet lumineux et son design. Son diffuseur opale assure un confort visuel optimal. Apportant une touche d'élégance aux intérieurs, NETA offre une grande flexibilité d'installation grâce à sa forme arrondie et ses lignes minimalistes, caractéristiques des designs modernes.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Puissance : 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Indice de protection : IP20

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Couleurs : RAL 9010

    Installation : Montage encastré

Spécifications techniques
  • Réference unique.netaled_recessed
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRecessed Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique