Publier vos produits
Polymer and Aluminum Dunnage Racks

Polymer and Aluminum Dunnage Racks

Traduit par Google,
Supports de fardage en polymère
  • La construction en polyéthylène durable empêche la corrosion et la rouille.
  • Capacité de poids de 2 000 à 3 500 lb (907 à 1 588 kg).
  • Aucun assemblage requis.
  • 12 ? (305 mm) de hauteur.
Supports de fardage en aluminium
  • Construction entièrement en aluminium.
  • Aucun assemblage requis.
  • 1-1/2 ? (38 mm) tube carré avec bouchons inférieurs en plastique.
  • Disponible en 8 ? et 12? (203 et 305 mm) hauteurs.
Racks de fardage emboîtables
  • Construction entièrement en aluminium.
  • Capacité de poids de 2 700 à 3 200 lb (1 134 à 1 361 kg).
  • Empilable, gain de place lorsqu'il n'est pas utilisé.
  • Aucun assemblage requis.
  • 12 ? (305 mm) de hauteur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_17
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis