Publier vos produits
model EVML-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVML-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traduit par Google,
■Utilisation ①Alimentation en eau potable ②Alimentation en eau chaude ③Pour les équipements de production d'eau pure, etc. ■Caractéristiques ①Matériau entièrement résistant à l'eau rouge utilisant de l'acier inoxydable SUS316 et SCS14 hautement résistant à la corrosion pour les pièces en contact avec le liquide. Également conforme à la « Norme de performance pour l'approvisionnement en eau solide lixiviée » de la loi sur l'approvisionnement en eau. ②Tous les modèles utilisent une garniture mécanique à cartouche, ce qui permet d'entretenir la garniture d'arbre sans démonter la section de la pompe. ③Des accouplements d'espacement sont utilisés pour les modèles d'une puissance de 5,5 kW ou plus, ce qui permet d'entretenir la garniture d'arbre sans démonter le moteur. ④Comme elle est verticale, la zone d'installation est environ 1/5 de celle d'une pompe multicellulaire horizontale. ⑤La pompe peut être démontée et remontée sans déconnecter la tuyauterie d'aspiration et de refoulement. ⑥Le type en ligne facilite l'installation de la tuyauterie.
Spécification
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Diameter 65/80mm(50Hz):-6m(20 °C

    Diameter 100mm(50Hz):-5m(20 °C

    Diameter 65/80mm(60Hz):-5m(20 °C

    Diameter 100mm(60Hz):-4m(20 °C

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade or guide vane system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K, equivalent to JIS20K, equivalent to JIS30K

    [Material]

    Casing: SUS14 (bottom)

    : SUS316 (interim)

    Impeller: SUS316

    Spindle: SUS316

    Shaft sleeve :SUS316

    Liner ring: PTFE/SUS316

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Spécifications techniques
  • Réference unique.model-evml-e
  • Famille de produitsPump
  • Groupe de produitsIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Asie
Japon