Publier vos produits
model FSDV_Variable-speed Direct coupled single-stage end suction Pump with Inverter-Integrated PM Motor

model FSDV_Variable-speed Direct coupled single-stage end suction Pump with Inverter-Integrated PM Motor

Traduit par Google,
■Utilisation ①Alimentation en eau générale ②Circulation d'eau froide/chaude ③Eau industrielle ④Irrigation ■Caractéristiques ①Compact car le moteur est de type à entraînement direct. ②Les dimensions extérieures du moteur à induction efficace IE3 (JIS C 4213) sont les mêmes que celles du moteur à aimant permanent (moteur PM) et de l'onduleur (intégré), offrant un faible coût initial, des économies d'énergie et un gain de place. [Économie d'énergie] ・Utilisez un moteur PM avec 3000/3600min-1 (2 valeurs nominales) qui est hautement efficace équivalent à IE5. Norme : IEC TS 60034-30-2 (moteur à vitesse variable) ・L'onduleur intégré permet un réglage facile de la vitesse de rotation adaptée au site. D'importantes économies d'énergie sont réalisées en réduisant la marge de performance inévitable pour la sélection de la pompe. [Gain de place, faible coût initial] ・Aucun coût d'installation de carte d'onduleur requis ・Aucun espace requis pour les équipements périphériques (avec réacteur CC intégré et filtre antiparasite, en plus des onduleurs) [Économie de main-d'œuvre] Outre le réglage manuel, le contrôle de la pression de refoulement, de la pression finale estimée, du débit, de la température, etc. est possible. [Compatibilité] ・Dimensions extérieures équivalentes à celles d'un moteur à induction ・Remplacement facile avec la même disposition et les mêmes dimensions face à face et des performances équivalentes à celles des pompes existantes. [Opérabilité] Les opérations suivantes peuvent être effectuées par communication à l'aide d'une application dédiée. ・Fonctionnement ON/OFF ・Réglage de la fréquence (vitesse de rotation) ・Temps d'accélération, réglage de la fréquence de démarrage, etc. (Les paramètres sont déjà définis pour chaque modèle et un réglage initial compliqué n'est pas nécessaire.)
Spécification
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    Suction end :JIS10K (standard)

    Discharge end :JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller: SUS304 (the following models)

    ・32×32FSFDV、FSGDV

    ・40×32FSFDV、FSGDV

    ・50×40FSFDV、FSGDV、FSHDV

    ・65×50FSGDV、FSHDV

    : SCS13 (other models)

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Inverter]

    Power source used: Three-phase 200V (50Hz), 200/220V (60Hz)

    Operation method: Constant speed operation.

    Various automatic operation control and external analog G signal command operation

    Automatic operation control function: Pressure constant, Flow constant, Temperature constant, Differential pressure constant, Estimated end pressure constant

    Communication: RS485(Bluetooth Ver.5)

    Consultation function: Overcurrent, step-out, low current, output phase loss, overvoltage, undervoltage, electronic thermal (overload), overheat

    [Motor]

    Out: 0.75~7.5kW

    Insulation Thermal Class : 155 (F)

    Voltage:200/220V (Primary power supply side)

    Rated same wavenumber: 120Hz

    Rated speed :3000/3600 min-1

    Applicable standards :JEC-2100-2008

    Applicable effi ciency: IE5 equivalent

    Bearing : Sealed ball bearings

    Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)

    :200/400V(45~55kW)

    Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)

    Efficiency: IE3(0.75kW or higher)

    : Less than IE1(0.4kW)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Spécifications techniques
  • Réference unique.model-fsdv
  • Famille de produitsPump
  • Groupe de produitsVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Asie
Japon