Publier vos produits
Frinedly  Cistern 6748

Frinedly Cistern 6748

Traduit par Google,
SEREL Amicale Citerne 6748
Spécification
  • •SEREL Hygiene+
Spécifications techniques
  • Réference unique.6748
  • Famille de produitsSEREL Friendly
  • Groupe de produitsCistern
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)11.63
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste