Publier vos produits
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
    ECLISSE

    ECLISSE 40

    Traduit par Google,

    Huisserie de porte évasée pour porte battante affleurante d'un côté, porte évasée de l'autre

    D'un côté, les profilés inclinés en aluminium de la structure définissent un évasement clair, qui crée une impression de profondeur par rapport au mur défini par les surfaces inclinées à 40 degrés.‎‎ La structure vide la surface et devient un élément décoratif qui encadre la porte.‎ De l’autre côté, le même cadre donne une porte affleurante au mur, élégante et discrète.‎‎

    Le cadre est universel pour les murs en maçonnerie et en plaques de plâtre et peut accueillir des portes en bois et des portes en verre.
    Les panneaux de porte en bois fournis par ECLISSE sont équipés d'un tirant interne réglable pour maintenir une coplanarité constante avec le mur.

    Dans sa version à peindre avec apprêt, il s'intègre parfaitement au reste de la gamme ECLISSE de produits à peindre à fleur de mur :

    • Portes escamotables ECLISSE Syntesis Line et ECLISSE Syntesis Luce
    • ECLISSE Syntesis Line Battente portes battantes affleurantes
    • Panneaux d'accès affleurants ECLISSE Syntesis Areo
    • ECLISSE Syntesis Tech trappes affleurantes
    • ECLISSE Syntesis Profilé de plinthe pour plinthe affleurante
    • version apprêtée de la plinthe inclinée ECLISSE Delta

    Que ce soit avec de la peinture ou du papier peint, il est possible de personnaliser les portes affleurantes, les trappes de visite, les trappes et les plinthes pour répondre à tous les besoins pratiques et meubler une pièce entière en toute liberté.

    Alternativement, le cadre est disponible en différentes couleurs qui le rendent assorti aux autres produits de la gamme ECLISSE de produits coordonnés à fleur de mur : la plinthe innovante inclinée ECLISSE Delta, toute la gamme de portes vitrées avec cadres en aluminium et les profilés décoratifs ECLISSE Mimesi, applicables sur le périmètre de l'embrasure des portes escamotables Syntesis, les coordonnent avec un cadre ECLISSE 40 installé dans la même pièce. Une couleur unique qui relie et décore la pièce, même dans les poignées.

    Le cadre est également disponible dans la version à double porte ECLISSE 40 Double.‎‎

    Le design impeccable de l'ECLISSE 40 et son concept révolutionnaire ont été récompensés par le Red Dot Design Award et ont permis au produit d'être inclus dans l' ADI Design Index , la sélection annuelle du meilleur design italien.

    Attention : les produits ECLISSE ont des dimensions spécifiques à chaque pays.
    Téléchargez le fichier avec l'extension de pays correspondante ou contactez l'entreprise pour plus d'informations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eclisse-40
    • Famille de produitsSwing Door Frames
    • Groupe de produitsECLISSE 40 Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 11
    • Titre OmniClassDoor Frames

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie