Publier vos produits
Imber™ - athletics

Imber™ - athletics

Traduit par Google,
Imber™ est spécialisé dans les hautes performances : il absorbe les chocs et résiste aux coupures et aux rayures pour les activités de skate, d’haltérophilie et les entraînements intensifs. Sa construction vulcanisée double couche offre une résilience et une adhérence exceptionnelles. Sa surface antimicrobienne et non poreuse préserve la propreté de vos sols.
Spécification
  • colour5 colours
    constructionvulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Streaks
    individual sizes1 m x 1 m, 37.7" x 37.7"
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled contentrecycled content 55% recycled content in base layer
    thickness6 mm, 8 mm, 10 mm
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Imber-athletics
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsathletics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage