Publier vos produits
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
    Eemax
    Archivé

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

    • 99.8% energy efficient



    Spécification
    • Size: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

      Weight: 4.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters also included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F)  

      Max Flow Rate: 4.8 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eemax-ha008240
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.5
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)3.75
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC