Publier vos produits
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (type de porte 306) Porte rapide
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (type de porte 306) Porte rapide
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (type de porte 306) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (type de porte 306) Porte rapide

    (306) EFA-SST® L Secure

      • Variante en spirale : spirale ronde (306R)
      • Classe de résistance 4 selon DIN/TS 18194:2020 – RC 4
      • Technologie brevetée
      • Test et certification par l’ift Rosenheim
      • Verrouillage automatique à chaque fermeture
      • Action d’urgence grâce à des ressorts de traction précontraints
      • Ouverture jusqu'à 1,0 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0,6 m/s
      • Jusqu'à 250 000 cycles de charge par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 5 000 mm

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.efa-sst-secure-l-4000x5000
    • Famille de produitsSeries EFAPROTECT
    • Groupe de produitsSST Secure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors