Publier vos produits
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (type de porte 251) Porte rapide
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (type de porte 251) Porte rapide
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (type de porte 251) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (type de porte 251) Porte rapide

    (251) EFA-STR® S

      • Variante en spirale : spirale ronde (251R)
      • Ouvrir jusqu'à 3.2 m/s
      • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
      • Jusqu’à 200 000 cycles en alternance par an
      • Dimensions standard jusqu’à l = 7 000 mm x h = 6 000 mm

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.s-str-s-7000x6000
    • Famille de produitsSeries S
    • Groupe de produitsSTR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)7000
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors