Composition verticale avec cadre périmétrique et barres verticales, adaptable aux projets alliant protection, ventilation et solutions sur mesure.
La version MODULAR 2.0 avec barres réinterprète l'esthétique traditionnelle dans une perspective contemporaine, avec des profilés verticaux de 20 × 20 mm et un système anti-rotation, intégrés dans un cadre élégant et résistant. Une solution polyvalente pour les applications extérieures ou les éléments de sécurité nécessitant une transparence partielle et une continuité visuelle de la protection.
Options : Barres modulaires SP, FS et FS Up
Disponibilité de la région
| Asie | Amérique du Nord | Amérique du Sud | L'Europe | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Belize | Chili | Chypre | Maroc |
Bahreïn | Costa Rica | Colombie | Espagne | |
Émirats arabes unis | Cuba | Équateur | Portugal | |
Koweït | El Salvador | Venezuela | Slovénie | |
Oman | Guatemala | Ukraine | ||
Qatar | Haïti | |||
Yémen | Honduras | |||
Jamaïque | ||||
Mexique | ||||
Nicaragua | ||||
Panama | ||||
Porto Rico | ||||
République dominicaine |