Publier vos produits
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater

    Cliff sofa 3 seater

    Traduit par Google,

    La série de meubles Cliff est conçue en s'inspirant des années 50 et du design danois. Une série de meubles modernes dans un style classique.

    Kenneth Bergenblad, designer, déclare : « Le travail de développement a pris forme dans l'atelier, plus que sur la planche à dessin. Quelque chose d'assez typique lorsqu'il s'agit de meubles en bois avec des détails profilés. Cela a commencé avec l'accoudoir, puis c'est devenu un tout. côté et enfin tout un groupe de meubles.

    Le fauteuil à dossier haut a un design élégant, est très confortable pour s'asseoir et permet à tout le dos de se reposer. S'agence parfaitement aux autres meubles de la série Cliff.

    Spécification
    • Material:Frame in Swedish solid birch with upholstered seat and back on a black carrier fabric. Stopping cold foam. Removable fabric as standard.

      Surface treatment:Water-based varnish. Clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey. Any color is offered for an additional fee. Special bets can be offered according to submitted sample.

      Options:Removable fabric including hospital tissue in seat. Upholstery in leather or artificial leather. Powerdot console mini single or double

      Height83 cm
      Width182 cm
      Depth73 cm
      Seat height46 cm
      Seat depth46 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cliff-soffa-3-sits
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)