Publier vos produits
MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser

MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser

Traduit par Google,

Échangeurs de chaleur à calandre et à tubes

Ce type d'échangeur facilite le transfert de chaleur grâce à des tubes. Il permet le transfert de chaleur entre liquides ou gaz sans contact direct. Il offre durabilité, efficacité et la possibilité de conceptions sur mesure adaptées au procédé. Utilisé dans les industries lourdes telles que la métallurgie, la chimie, l'énergie et le secteur maritime, sa conception compacte et son rendement élevé en transfert de chaleur en font un choix privilégié pour de nombreuses applications.

Spécification
  • Heat Transfer Surface Ara(m²):1,73

    Capacity(KW):20

    Tube Side Operation Pressure(Bar):10

    Tube Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:Water

    Shell Side Operation Pressure(Bar):45

    Shell Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:HCFC

Spécifications techniques
  • Réference unique.mit-bc-20-1680
  • Famille de produitsHeat Exchanger
  • Groupe de produitsShell and Tube
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC011736
  • Nom ETIMTube bundles heat exchanger
  • Code CSI MasterFormat 201442 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Liquid-to-Gas/Gas-to-Liquid Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-27 23 00
  • Titre OmniClassHeat Exchangers