Publier vos produits
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
    Gasbeton

    Blocchi Gasbeton® IDRO

    Traduit par Google,

    De la nécessité de réduire les ponts thermiques et les remontées d'humidité à la base des murs en maçonnerie standard, naît le nouveau bloc de béton cellulaire autoclavé aéré (AAC) GASBETON IDRO.

    Au-delà de l'excellente capacité d'isolation thermique et de la haute résistance à la compression, ce produit offre des valeurs d'absorption d'eau bien inférieures à celles des blocs standards. Cela peut être possible grâce à des agents idrophobes spéciaux répartis uniformément dans le volume du bloc.
    Les blocs IDRO en béton cellulaire aéré autoclavé (AAC) sont idéaux pour la réalisation des premiers blocs à la base des murs en maçonnerie standard et GASBETON®, pour réduire l'humidité ascensionnelle et les ponts thermiques linéaires. Ils peuvent être utilisés pour les cloisons ou les murs de remplissage. Ils sont utiles, par exemple, au sous-sol, au rez-de-chaussée et dans chaque situation où il y a un risque de stagnation d'eau (comme les balcons ou les terrasses).

    DESCRIPTIF SYNTETIQUE :
    Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, coupe-feu, léger, écologique, éco-construction, recyclable, brique, mur, remplissage, coffrage, fermeture, structurel, non structurel, cloison, cloison, involucre, coffrage, coupe thermique, idrophobe

    Spécification
    • SPECIFICATION:
      Execution of thermal cut, reduction of rising damp and water infiltration at the base of load-bearing masonry walls and non-structural walls (made of aerated autoclaved cellular concrete (AAC) or bricks) using  autoclaved aerated cellular concrete blocks (AAC) GASBETON EVOLUTION IDRO or GASBETON SYSMIC IDRO. These blocks are produced by Ekoru s.r.l., with CE maring, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density respectively of 480 kg/m3 and 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0.110 W/mK and 0.130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 20/24/30/36/40 cm (EVOLUTION); 24/30 cm (SYSMIC)
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/mc (EVOLUTION); 580 kg/mc (SYSMIC)
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0,110 W/mK (EVOLUTION); 0,130 W/mK (SYSMIC)
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK (EVOLUTION); 0,496/0,404 W/mqK (SYSMIC)
      • Noise reduction Rw: 46,3/48,3/50,3/52/53 dB (EVOLUTION); 50/52 dB (SYSMIC)
      • Fire resistance REI 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI 180 (20 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-IDRO
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsExternal/Internal Walls
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)625
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks