Publier vos produits
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)

    Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur Electrolux Experience 355L RTI4S avec un aspect en acier inoxydable est le complément parfait pour votre cuisine, et avec le congélateur Electrolux Experience 262L FTI4S1, il est possible d'unir l'ensemble avec le connecteur, côte à côte comme côte à côte. Plus d'espace pour tous vos choix, avec des économies d'énergie et des aliments conservés plus longtemps.

    Avec la fonction exclusive AutoSense, le réfrigérateur contrôle la température d'une seule touche, gardant les aliments à la température idéale jusqu'à 30 % plus longtemps.

    La technologie Inverter maintient la température plus stable, assurant des conditions idéales pour conserver vos aliments avec des économies allant jusqu'à 62 % d'énergie, en plus de consommer moins d'électricité grâce à l'efficacité énergétique A+++.

    Avec Smart Capacity, lorsqu'ils sont combinés, le réfrigérateur et le congélateur de grande capacité de la gamme Electrolux Experience totalisent jusqu'à 617 L pour stocker et organiser intelligemment tout ce dont vous avez besoin.

    Profitez des portes réversibles et choisissez le côté de votre réfrigérateur ou congélateur selon vos besoins, ouverture de droite à gauche ou de gauche à droite.

    Durable, le réfrigérateur utilise du gaz écologique R600a, qui ne nuit pas à l'environnement ni à la couche d'ozone.

    De plus, complétez votre cuisine avec le kit de finition Frame pour congélateur et réfrigérateur6, l'accessoire idéal pour un design sophistiqué parfaitement intégré à l'environnement.

    Spécification
    • AUTOSENSE: Controls temperature with a simple touch and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries, mushrooms and milk at room temperature (20º).

      INVERTER TECHNOLOGY: The Inverter Technology keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions to preserve your food with savings of up to 62% of energy. *In relation to the minimum for the A rating. See percentage by model at electrolux.com.

      SMART CAPACITY: Refrigerator and Freezer with a large capacity of 617L when combined*, to intelligently store and organize everything you need. See manual for installation.

      ENERGY CLASSIFICATION A+++: Less energy consumption and more savings.

      REVERSIBLE DOORS: Reversible doors that allow installation of the refrigerator or freezer according to your needs, opening from right to left or from left to right. See manual for installation.

      ECOLOGICAL GAS R600A: Does not harm the environment or the ozone layer.

      BASKET FOR EGGS: More convenience and organization in your refrigerator.

      TRIM KIT FRAME FOR FREEZER AND REFRIGERATOR: Customize your freezer and fridge with the trim kit trim frame to provide a sophisticated design that perfectly integrates with your kitchen. Accessory sold separately.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rti4s
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)709
    En rapport
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 15
    • Titre OmniClassResidential Refrigerator Freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil