Publier vos produits
ELR3020RSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV R Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
ELR3020RSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV R Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
    Elkay

    ELR3020RSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV R Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound

    Traduit par Google,

    Ensemble lavabo d'angle suspendu en surface solide 30 po x 20 po, résistant aux ligatures, avec robinet à capteur Hydropwr, bonde et système anti-neige. Lavabo en polymère, bonde centrale arrière.

    Conformité:

    • ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1, CSA B125.18

    Caractéristiques:

    • La conception des lavabos et robinets anti-ligature contribue à créer des environnements de soins de santé comportementale plus sûrs grâce à des géométries profilées et inclinées et à un profil de robinet anti-boucle.
    • Cette solution intégrée anti-ligature comprend un robinet à capteur de débit laminaire de 1,5 gpm, une vanne de mélange thermostatique et un système de vidange unique minimisant les éclaboussures, pour un ensemble complet de lavage des mains.
    • La conception innovante du drain, résistant aux ligatures, améliore la résistance aux éclaboussures par rapport aux drains hospitaliers traditionnels, atténuant ainsi les risques d'aération par les germes.
    • L'option de construction en surface solide sans joint élimine les joints et les crevasses susceptibles de retenir la saleté et les bactéries, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien.
    • Un système de désinfection thermique de pointe associe un robinet à capteur en céramique durable à une résistance aux hautes températures pour aider les établissements à maintenir les protocoles de prévention des infections.
    • La technologie de robinetterie EZ Gear utilise une cartouche en céramique entraînée par engrenages, moins sensible aux débris et à l'accumulation de résidus que les électrovannes traditionnelles, offrant ainsi des performances fiables et un entretien simplifié.
    • La technologie Hydro•X Power® fournit de l'énergie hydroélectrique renouvelable pour un fonctionnement ininterrompu des robinets, sans remplacement régulier des piles.
    • La finition blanche unie crée une esthétique épurée et lumineuse, parfaitement adaptée aux environnements de soins de santé modernes.
    • La conception de la plomberie fermée et inviolable contribue à empêcher tout accès non autorisé tout en améliorant la sécurité.
    • Des matériaux durables de qualité institutionnelle sont conçus pour résister aux environnements de soins de santé à usage intensif, réduisant ainsi les dommages et les coûts de remplacement.
    • La distribution d'eau à haut rendement contribue à réduire la consommation d'eau tout en maintenant l'efficacité du lavage des mains dans les établissements de santé.
    Spécification
    • keywords: solid surface, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELR3020RSBZHXT
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLigature Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.5
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)82
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord