Publier vos produits
FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite
FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite
    Elkay

    FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau Space-ette™ Legacy sur pied, non filtrée, réfrigérée, 3 gallons par heure (GPH), couleur granit gris clair. Capacité de refroidissement de 3 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau à l'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation mécanique du robinet par bouton-poussoir sur le dessus. Modèle sur pied, pour une utilisation intérieure, desservant 1 poste de distribution. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • UL

    Caractéristiques:

    • La conception traditionnelle compacte à montage au sol permet des installations peu encombrantes
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Le revêtement en vinyle est durable et esthétique.
    • bouton de barboteur mécanique supérieur
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Non-filtered Refrigerated, Cooler Legacy Floor Model, Standing water cooler, Elkay Standing water cooler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FD7003L1Z
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsSpacette Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)51
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine