Publier vos produits
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
    Elkay

    CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink

    Traduit par Google,

    Évier encastrable à cuve unique Celebrity® en acier inoxydable, 63,5 cm x 43,2 cm x 16,5 cm, conforme aux normes ADA. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée brossée, il est doté d'une bonde centrale et de patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC## Liste IPC## Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé. ##INSTALLATION À ENCASTRER : L'évier s'installe sur le plan de travail, un choix idéal si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord à la finition soignée. ##ACIER INOXYDABLE 20 GAUGES : Acier inoxydable de type 304 et d'une épaisseur de calibre 20 de qualité supérieure pour une durabilité, une performance et une finition optimales au quotidien. ##SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort accru à l'évier. ##INSTALLATION AVEC PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l'intérieur du profilé avant l'installation permettent de gagner du temps sous l'évier et facilitent ainsi l'installation. ##BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l'évier. ##FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis. ##DIMENSIONNEMENT DE LA BONDE : L'ouverture de la bonde de l'évier mesure 8,9 cm (3-1/2 po). ##COMPATIBLE AVEC LES BROYEURS D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'éviers standard, si l'espace le permet.
    Spécification
    • keywords: SCHOOL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CDKAD2517652_4_2LM
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCelebrity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.5
    • Largeur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers